Profilato a parete
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.453.66 |
---|---|
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 3.04 cm2 |
Peso spec. lunghezza | m = 0.82 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Maß X: 40 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Maß X: 40 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Maß X: 80 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Maß X: 80 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Maß X: 120 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Maß X: 120 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Maß X: 160 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Maß X: 160 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato a parete
Su richiesta