Profilato di protezione D30


Variante scelta
Profilato di avvertimento e protezione D30 R28-90°, giallo simile a RAL 1023 (0.0.675.26)
Profilato di avvertimento e protezione D30 R28-90°, giallo simile a RAL 1023
0.0.675.26
Visualizza tutto
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
Utilizzare in item Engineeringtool
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.675.26
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 212.5 g/m
Durezza85 Sh A
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
MaterialeTPE
Coloregiallo simile a RAL 1023

Descrizione

Doppiamente sicuro! Il profilato di avvertimento e protezione D30 R28-90° combina il profilato di protezione D30 R28-90° con una segnaletica giallo-nera ad alta visibilità. La protezione antiurto colorata ad alta visibilità richiama l’attenzione sui punti pericolosi, come i profilati esposti, proteggendo in eguale misura persone e materiale. In caso di urti le camere del profilato di protezione si deformano in modo elastico.
Il profilato di avvertimento e protezione D30 R28-90° si monta in pochi secondi. Per una maggiore sicurezza basta premerlo sul dente di un tubolare profilato D30 o di un profilato 6 D30. Resiste agli urti tipici della quotidianità lavorativa e protegge dai graffi. Quando il telaio di base viene modificato è sufficiente staccare il profilato di avvertimento e protezione (non lascia residui) e fissarlo nella nuova posizione desiderata. Ecco perché è particolarmente indicato anche per segnalazioni temporanee.
Il profilato di avvertimento e protezione D30 R28-90° abbraccia un quarto del tubolare profilato lasciandone accessibili i restanti tre quarti. Può essere utilizzato insieme al profilato di protezione D30 R28-90°. Quattro profilati di protezione permettono una copertura completa del tubolare profilato.

Varianti

Ordinare per

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Šedá ŠedáMateriál:  TPES ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Šedá ŠedáMateriál:  TPES ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá ČernáMateriál:  TPE-ESDS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá ČernáMateriál:  TPE-ESDS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Barva:  Černá/žlutá Černá/žlutáMateriál:  TPES ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Barva:  Černá/žlutá Černá/žlutáMateriál:  TPES ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39161000