Squadra, zinco
Variante scelta

Squadra 12 120x120 Zn, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.003.21
0.0.003.21
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.003.21 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 900 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Zn |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
Avvertenza: tenere conto del carico massimo ammesso per la scanalatura del profilato in trazione!
Nelle squadre della serie 6, 8 e 12, data la lunghezza della vite e per migliorare la distribuzione delle forze, vengono utilizzate speciali rondelle.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Forma: singolo | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Forma: doppio | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Forma: singolo | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Forma: doppio | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Forma: singolo | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Forma: doppio | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x80 | Forma: doppio | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 60x60 | Forma: singolo | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Forma: doppio |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000
Squadra, zinco
Variante scelta

Squadra 12 120x120 Zn, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.003.21
0.0.003.21