Calotta per squadra


Variante scelta
Calotta angolare di protezione 8 160x80, grigio simile a RAL 7042 (0.0.627.59)
Calotta angolare di protezione 8 160x80, grigio simile a RAL 7042
0.0.627.59
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.627.59
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 23 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Coloregrigio simile a RAL 7042

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Lunghezza:  20Larghezza:  26.87Dimensioni esterne:  20x20Colore calotte:  nero nero
Serie:  5Lunghezza:  20Larghezza:  55.15Dimensioni esterne:  40x40Colore calotte:  nero nero
Serie:  6Lunghezza:  30Larghezza:  41Dimensioni esterne:  30x30Colore calotte:  nero nero
Serie:  6Lunghezza:  30Larghezza:  83.5Dimensioni esterne:  60x60Colore calotte:  nero nero
Serie:  8Lunghezza:  40Larghezza:  55.68Dimensioni esterne:  40x40Colore calotte:  grigio grigio
Serie:  8Lunghezza:  40Larghezza:  55.68Dimensioni esterne:  40x40Colore calotte:  nero nero
Serie:  8Lunghezza:  40Larghezza:  111.72Dimensioni esterne:  80x80Colore calotte:  grigio grigio
Serie:  8Lunghezza:  40Larghezza:  111.72Dimensioni esterne:  80x80Colore calotte:  nero nero
Serie:  8Lunghezza:  40Larghezza:  178Dimensioni esterne:  160x80Colore calotte:  grigio grigio
Serie:  8Lunghezza:  40Larghezza:  178Dimensioni esterne:  160x80Colore calotte:  nero nero
Serie:  12Lunghezza:  60Larghezza:  83.2Dimensioni esterne:  60x60Colore calotte:  nero nero
Serie:  12Lunghezza:  60Larghezza:  168.8Dimensioni esterne:  120x120Colore calotte:  nero nero

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097