Controcuscinetto sostegno per tendi-cinghia
Dati tecnici
Materiale incluso
Contro-cuscinetto, Al, anodizzato, nero
2 Viti a testa esagonale DIN 985-M6, autobloccanti, acciaio, zincate
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x100, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.426.05 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 119 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Per ogni estremità di cinghia è necessario un blocco di serraggio.
Il numero dei contro-cuscinetti è determinato dalla singola applicazione.
In presenza di carichi elevati è necessaria una spinatura (spina cilindrica ISO 2338-⌀ 6 mm) del blocco di ser-raggio 8 e del controcuscinetto 8. La posizione delle spine cilindriche è stabilita dai fori predisposti ⌀ 5,5 mm.
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | Zahnriemenbreite: 10 mm | |
| Baureihe: 8 | Zahnriemenbreite: 25 mm | |
| Baureihe: 8 | Zahnriemenbreite: 50 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090