Cerniera Zn


Variante scelta
Cerniera 6 30 Zn 8/8 (0.0.441.81)
Cerniera 6 30 Zn 8/8
0.0.441.81
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Cerniera, GD-Zn, nera
2 Sicurezze antirotazione 8, GD-Zn, nere
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x16, acciaio, nere

Proprietà

Nr. articolo0.0.441.81
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 63 g
Carico mass.Fmax. = 300 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

La cerniera 6 Zn consente la costruzione di porte a battente con profilati 6 e profilati 8 con qualunque elemento piano di pannellatura.
Il corpo base della cerniera, collegato con il dispositivo asimmetrico di sicurezza antirotazione, permette molte combinazioni e dimensioni di avvitatura nelle serie di componenti 6 e 8.
All’occorrenza, per il montaggio su elementi piani, i dispositivi di sicurezza antirotazione possono essere rimossi.
Cerniera 6 30 Zn 8/8
Possibiltà d’impiego del dispositivo di sicurezza antirotazione con profilati della serie 8.

Varianti

Ordinare per

Seria:  6druga seria:  6
Seria:  6druga seria:  8
Seria:  8druga seria:  8

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000