Profilato di copertura e intelaiatura


Variante scelta
Profilato di copertura ed intelaiatura 8, naturale (0.0.422.23)
Profilato di copertura ed intelaiatura 8, naturale
0.0.422.23
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.422.23
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 19 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialePP
Colorenaturale

Descrizione

Il profilato di copertura e intelaiatura è idoneo sia per coprire la scanalatura del profilato che come intelaiatura di componenti piani.
L’impiego dei profilati di copertura ed intelaiatura colorati consente di realizzare strutture colorate coprendo allo stesso tempo le scanalature dei profilati.
Disponibili in molti colori base

L’impiego dei profilati di copertura ed intelaiatura colorati consente di realizzare strutture colorate coprendo allo stesso tempo le scanalature dei profilati.

Profilati di copertura grigi mimetizzanti per coprire le scanalature

I profilati di copertura grigi chiudono le scanalature dei profilati e sono di colore simile all’alluminio.

Copricavo nella scanalatura del profilato

Nelle scanalature è possibile inserire cavi elettrici, che risultano così protetti ed invisibili.

Istruzioni di montaggio

Con il lato chiuso verso l’alto, il profilato di copertura e intelaiatura protegge la scanalatura dalla sporcizia.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  1,5-2 mm
Baureihe:  5Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  1,5-2 mm
Baureihe:  5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  1,5-2 mm
Baureihe:  5Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  1,5-2 mm
Baureihe:  5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  weiß, transparent weiß, transparentPlattenstärkenbereich:  1,5-2 mm
Baureihe:  5Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparentPlattenstärkenbereich:  1,5-2 mm
Baureihe:  5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)Plattenstärkenbereich:  1,5-2 mm
Baureihe:  5Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)Plattenstärkenbereich:  1,5-2 mm
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  2-3,5 mm
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  2-3,5 mm
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  2-3,5 mm
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  2-3,5 mm
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  weiß, transparent weiß, transparentPlattenstärkenbereich:  2-3,5 mm
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparentPlattenstärkenbereich:  2-3,5 mm
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)Plattenstärkenbereich:  2-3,5 mm
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)Plattenstärkenbereich:  2-3,5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  weiß, transparent weiß, transparentPlattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparentPlattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)Plattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)Plattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  RAL 5010 (Enzianblau) RAL 5010 (Enzianblau)Plattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  RAL 5010 (Enzianblau) RAL 5010 (Enzianblau)Plattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  RAL 1018 (Zinkgelb) RAL 1018 (Zinkgelb)Plattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  RAL 1018 (Zinkgelb) RAL 1018 (Zinkgelb)Plattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  RAL 6016 (Türkisgrün) RAL 6016 (Türkisgrün)Plattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  RAL 6016 (Türkisgrün) RAL 6016 (Türkisgrün)Plattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  RAL 3003 (Rubinrot) RAL 3003 (Rubinrot)Plattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  RAL 3003 (Rubinrot) RAL 3003 (Rubinrot)Plattenstärkenbereich:  4-5 mm
Baureihe:  10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  4-8 mm
Baureihe:  10Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  4-8 mm
Baureihe:  10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  weiß, transparent weiß, transparentPlattenstärkenbereich:  4-8 mm
Baureihe:  10Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparentPlattenstärkenbereich:  4-8 mm
Baureihe:  12Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  6-9,5 mm
Baureihe:  12Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzPlattenstärkenbereich:  6-9,5 mm
Baureihe:  12Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  weiß, transparent weiß, transparentPlattenstärkenbereich:  6-9,5 mm
Baureihe:  12Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparentPlattenstärkenbereich:  6-9,5 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
39169090