Dati tecnici
Materiale incluso
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M6x20, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.654.51 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 33 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | PA |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Il solido aggancio mantiene saldamente in posizione l’elemento divisorio. Non solo contro forze trasversali. Il dispositivo di arresto integrato previene fastidiosi rumori e assicura i profilati contro la caduta, anche in presenza di sollecitazioni dovute a spostamenti.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097