Alzata del tavolo F aperta con altezza dimezzata

0.0.665.37

Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
configurazione

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Profilati 8 40x40 leggeri, naturali
2 Calotte 8 40x40, grigie
Materiale di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.665.37
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 1,89 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

L’altezza dei ripiani per la predisposizione dei materiali di un’alzata del tavolo completa è eccessiva per le vostre esigenze? Le alzate del tavolo con altezza dimezzata rappresentano l’alternativa perfetta. I due profilati, montati in corrispondenza dell’estremità posteriore della superficie di lavoro, consentono il fissaggio di uno o due ripiani o di bracci orientabili. L’alzata del tavolo K56 aperta con altezza dimezzata è dotata di una canalina portacavi integrata, nella quale è possibile montare anche interruttori e prese. Con le alzate del tavolo con altezza dimezzata, l’altezza complessiva del tavolo da lavoro di soli 1500 mm non ostacola la visuale all’interno del capannone e agevola la comunicazione del personale.Suggerimento: per allestire i tavoli da lavoro in modo rapido e mirato è possibile usufruire del pratico configuratore online per i tavoli da lavoro di item. I versatili componenti del Sistema per postazioni di lavoro possono essere utilizzati anche per completare le alzate con altezza dimezzata in due diversi ingombri. Sia i profilati verticali che lo spazio tra di essi sono configurabili in base alle proprie esigenze. Al termine del processo l’utente riceve una distinta pezzi completa e un file PDF in 3D con il tavolo personalizzato. Le alzate con altezza dimezzata sono compatibili con la quasi totalità delle postazioni di lavoro. Configurate in base alle proprie esigenze, esse consentono di creare soluzioni perfettamente integrate nei processi produttivi.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76042100