Componente angolare T1


Variante scelta
Componente angolare 8 T1-40, naturale (0.0.388.00)
Componente angolare 8 T1-40, naturale
0.0.388.00
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.388.00
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 73 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Elemento di collegamento per il fissaggio di un profilato a 45°. Adatto per giunzioni a nodo e travature.
Le estremità dei profilati possono essere coperte con calotte di copertura 6 30x30-45° o 8 40x40-45°.

Istruzioni di montaggio

I componenti angolari vengono avvitati con viti a testa tonda ISO 7380 e rondelle DIN 125. Il profilato da collegare viene montato a mezzo di 2 connettori universali (senza sicurezza antirotazione) e viti a testa tonda ISO 7380.
I componenti angolari vengono avvitati con viti a testa tonda ISO 7380 e rondelle DIN 125. Il profilato da collegare viene montato a mezzo di 2 connettori universali (senza sicurezza antirotazione) e viti a testa tonda ISO 7380.
I componenti angolari vengono avvitati con viti a testa tonda ISO 7380 e rondelle DIN 125. Il profilato da collegare viene montato a mezzo di 2 connettori universali (senza sicurezza antirotazione) e viti a testa tonda ISO 7380.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  6Länge:  30 mmNuttyp:  6 mm
Baureihe:  6Länge:  60 mmNuttyp:  6 mm
Baureihe:  8Länge:  40 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  8Länge:  80 mmNuttyp:  8 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990