Componente angolare T1
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.388.01 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 148 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
In determinate applicazioni la sicurezza antirotazione del connettore universale può venire eliminata. In questo modo, il set di collegamento può essere utilizzato anche per il fissaggio perpendicolare di un profilato con un elemento piano.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 6 | Länge: 30 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 6 | Länge: 60 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 8 | Länge: 40 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Länge: 80 mm | Nuttyp: 8 mm |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990