Profilato di tamponamento 8 50x10
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.664.87 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 767 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, Ti passivato |
| Colore | naturale |
Descrizione
La variante in titanio passivato garantisce la sicurezza dei componenti sensibili alle scariche elettrostatiche.
Nota: per sicurezza il profilato di tamponamento 8 50x10 viene fissato con perni filettati.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Al, eloxiert | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Al, eloxiert | ESD-sicher: X | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Al, Ti passiviert | ESD-sicher: ✓ | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Al, Ti passiviert | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato di tamponamento 8 50x10
* Indicazione obbligatoria