Nastro antiscivolo autoadesivo
Dati tecnici
Materiale incluso
Substrato: PE
Spessore totale 1 mm
Classe di scivolosità R13 DIN 51130 (conforme alle disposizioni della BGR 181)
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.651.01 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 43 g/m |
| Unita di consegna | 1 rotolo da 6 m |
Descrizione
Il nastro antiscivolo autoadesivo è conforme alla classe di scivolosità R13, la categoria attualmente più elevata a norma DIN 51130. Grazie alla superficie a grana molto grossa, esso aumenta ulteriormente la sicurezza antiscivolo di gradini e pedane. La colorazione nero-gialla presenta un’elevata visibilità ed è utilizzata per segnalare le zone pericolose. Inoltre, si presta alla demarcazione di gradini o all’indicazione di pianerottoli.
Questo nastro durevole si adatta alla struttura superficiale, resiste agli agenti chimici e si posa con estrema facilità.
Varianti
Ordinare per
Colour: Black | |
Colour: Black/yellow |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
40020803
eCl@ss 4.0
40020704
UNSPSC 9.0
31201516
eCl@ss 4.1
40020704
eCl@ss 5.0
40020803
eCl@ss 5.1
40020803
eCl@ss 6.0.1
40020803
eCl@ss 7.1
40020803
eCl@ss 11.0
40020803
UNSPSC 7.0
31201516
Codice tariffa doganale
59061000


Black
Black/yellow