Bussola per cuscinetto radente


Variante scelta
Bussola per cuscinetto radente D30/D20 ESD, nero simile a RAL 9005 (0.0.670.95)
Bussola per cuscinetto radente D30/D20 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.670.95
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.670.95
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 6 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePOM, ESD
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

La bussola per cuscinetto radente D30/D20 ESD permette a un tubolare profilato D30 di scorrere all’interno di un tubolare profilato D40/D30, il che è l’ideale ad esempio per realizzare soluzioni telescopiche manuali.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Fonction accessoires:  CoulisserDiamètre:  ø 40 mmavec dispositif anti-rotation:  XDiamètre intérieur:  31Diamètre:  40
Fonction accessoires:  CoulisserDiamètre:  ø 40 mmavec dispositif anti-rotation:  Diamètre intérieur:  31Diamètre:  40
Fonction accessoires:  InsérerDiamètre:  ø 30 mmavec dispositif anti-rotation:  Diamètre intérieur:  21Diamètre:  30

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Codice tariffa doganale
39269097