Collegamento snodo sferico
Dati tecnici
Materiale incluso
Sfera, GD-Al, RAL9006 alluminio bianco
Vite a testa cilindrica M8x40, acciaio, zincata
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.610.98 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 51 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Gli snodi sferici possono essere utilizzati sia per dispositivi di movimentazione leggeri che per il collegamento di diagonali con angolazione flessibile.
Per rapidi adattamenti manuali, lo snodo sferico 8 è disponibile anche in versione con leva di bloccaggio.
- sfera 40x40 per il collegamento a profilati 8 con sezioni ad angolo retto
- sfera D40 per il collegamento a profilati 8 D40 (a sezione circolare)
Varianti
Ordinare per
| Shape: | |
| Shape: |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 7.0
31101501
eCl@ss 11.0
23360291
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
Codice tariffa doganale
83024900