Piastra di base
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.437.59 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Filetto | M8 |
| Peso | m = 112 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Zn |
| Colore | nero |
Descrizione
Per l’avvitamento in una scanalatura 5 utilizzare il tassello scorrevole 5 acciaio M5 (0.0.370.01) con vite a testa cilindrica M5x12 (8.0.004.59).
In entrambi i casi la coppia di serraggio è di 4,5 Nm.
Le piastre di base possono essere avvitate sia frontalmente, nei fori centrali dei profilati, sia lateralmente.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M8 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x20 | Filettatura: M8 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M8 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M20 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x60 | Filettatura: M12 + M10 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M8 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x50 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x50 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 200x100 | Filettatura: M12 + M16 | Profilo: | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x60 | Filettatura: M12 | Profilo: | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x60 | Filettatura: M16 | Profilo: | Colore: nero |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000

nero












alluminio brillante














Alluminio naturale