Organi angolari di trasmissione D14/D11


Variante scelta
Organi angolari di trasmissione D14/D11-i20 (0.0.710.78)
Organi angolari di trasmissione D14/D11-i20
0.0.710.78
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.710.78
Antistaticosi
Rapporto di trasmissionei = 20
Pesom = 1,101 kg
Unita di consegna1 pezzo
Classe di protezioneIP 56
Grado di rendimentoη = 0,73

Descrizione

Gli organi angolari di trasmissione D14/D11 per il motore AC D11 item sono disponibili con sei diversi rapporti di trasmissione che permettono di impostare la velocità del nastro trasportatore.
In veste di soluzione plug and play, gli organi di trasmissione si avvitano al motore senza ulteriori lavorazioni. Grazie al set di fissaggio per motore 8 40 D14, gli organi di trasmissione e il motore possono essere fissati a sinistra o a destra del nastro trasportatore.

Varianti

Ordinare per

Rapporto di trasmissione:  i = 7Rendimento:  η = 0,84
Rapporto di trasmissione:  i = 10Rendimento:  η = 0,81
Rapporto di trasmissione:  i = 15Rendimento:  η = 0,76
Rapporto di trasmissione:  i = 20Rendimento:  η = 0,73
Rapporto di trasmissione:  i = 30Rendimento:  η = 0,65
Rapporto di trasmissione:  i = 60Rendimento:  η = 0,51

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Codice tariffa doganale
84834025