Motore AC D11-180W

0.0.705.69


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.705.69
Frequenza nominalefn = 50/60 Hz
Pesom = 3,9 kg
ConformitàCE
Unita di consegna1 pezzo
Coppia nominaleMn = 1,25 Nm
Numero di giri nominale 50 Hznn = 1370 1/min
Potenza nominalePn = 180 W
Corrente nominaleIn = 0,64/1,1 A
Classe di protezioneIP 55
Tensione nominaleUn = 230/400 V
Classe di calore155 °C
Classe di rendimentoIE 2

Descrizione

Il motore AC D11-180W item è un affidabile motore a corrente trifase per i nastri trasportatori. Combinando gli organi angolari di trasmissione D14/D11 col rapporto di trasmissione adeguato e un convertitoredi frequenza è possibile regolare con precisione la velocità di un impianto.
Dal momento che la macchina asincrona e gli organi angolari di trasmissione sono unità separate, il motore AC D11 può essere combinato con diversi organi di trasmissione. Il design modulare agevola l’adattamento di uno stesso percorso di trasporto a diverse velocità e consente di utilizzare lo stesso motore su impianti differenti.
In qualità di soluzione plug and play, il motore AC D11-180 W viene avvitato agli organi angolari di trasmissione senza lavorazioni. Il set di fissaggio per motore 8 40 D14 serve per il montaggio sulla puleggia motrice. Esso consente di fissare l’unità di trasmissione sul lato sinistro o su quello destro del nastro trasportatore. L’orientamento della trasmissione può essere modificato in step di 90°.
Per un funzionamento sicuro, un tappo di sicurezza chiude il lato non utilizzato dell’albero cavo del motore.
Nota: il Motore AC D11 non viene fornito cablato. Il cablaggio professionale, compresa la messa a terra, deve essere eseguito o supervisionato e testato da un elettricista qualificato.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Codice tariffa doganale
85015220