Braccio orientabile 8


Variante scelta
Braccio orientabile doppio 8 695 pesante (0.0.631.20)
Braccio orientabile doppio 8 695 pesante
0.0.631.20
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Profilati 8 40x40 3N leggeri
1 Snodo di accoppiamento
2 Snodi standard
1 Snodo pesante
1 Copertura di accoppiamento, PA, grigia
3 Piastre di accoppiamento, Al, naturali
1 Vite a testa tonda M8x22, acciaio, zincata
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.631.20
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 3,7 kg
Carico mass.Fmax. = 140 N
Unita di consegna1 set
Materialealluminio, anodizzato

Descrizione

Braccio orientabile doppio 8 695, pesante – per movimentare con la massima sicurezza anche carichi elevati!
Il braccio orientabile doppio pesante è collegato ad un braccio orientabile semplice mediante due snodi. Gli snodi di accoppiamento pesanti possono essere collegati a tutti i profilati della serie 8. Il braccio orientabile doppio pesante è progettato per essere montato a scanalature del profilato verticali.
Il raggio del braccio orientabile è pari a circa 695 mm. Esso può sostenere un carico (verticale) massimo di 140 N.
Lo snodo di accoppiamento può essere ruotato di 360°. In questo modo è possibile utilizzare un telaio orientabile su entrambi i lati.
Il collegamento ai profilati può avere luogo sia in corrispondenza di una scanalatura orizzontale o verticale, sia di testa.
La rotazione di 360° e la regolazione del momento di attrito sono possibili con tutti gli snodi.

Varianti

Ordinare per

Number of joints:  2Design:  Light
Number of joints:  3Design:  Standard
Number of joints:  3Design:  Heavy duty

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090