Connettore di testa D30
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semiconnettori per il collegamento di testa GD-Al, naturale
Rondella, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.662.05 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 119 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Momento torcente | M = 10 Nm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: 30° | Raggio interno: - | 2. Struttura: - | |
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: 45° | Raggio interno: - | 2. Struttura: - | |
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: 60° | Raggio interno: - | 2. Struttura: - | |
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: 90° | Raggio interno: Raggio interno 25 | 2. Struttura: - | |
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: 90° | Raggio interno: Raggio interno 50 | 2. Struttura: - | |
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: interno | ad angolo: 90° | Raggio interno: Raggio interno 25 | 2. Struttura: doppio | |
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: Filettatura | ad angolo: 90° | Raggio interno: Raggio interno 25 | 2. Struttura: doppio | |
Tipo di collegamento: di testa | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: 0° | Raggio interno: - | 2. Struttura: - | |
Tipo di collegamento: di testa | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: -90°...90° / 0°...360° | Raggio interno: - | 2. Struttura: - |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900
Connettore di testa D30
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria