Cavo di collegamento sensore/attuatore


Variante scelta
Cavo di collegamento sensore/attuatore 5 metri M8 5P per spina con codifica B, nero (0.0.714.36)
Cavo di collegamento sensore/attuatore 5 metri M8 5P per spina con codifica B, nero
0.0.714.36
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Cavo di collegamento sensore/attuatore, 5 pin, PUR, nero, estremità dei cavi libere, su connettore diritto M8, codifica: B

Proprietà

Nr. articolo0.0.714.36
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 143 g
Lunghezza dei cavi5 m
Unita di consegna1 pezzo
Colorenero

Descrizione

Il cavo di collegamento sensore/attuatore 5 metri M8 5P con presa con codifica B è un cavo lungo 5 metri, a cinque poli, con connettore M8 premontato.
Il cavo può essere utilizzato ad esempio insieme al connettore M12 5P per spina con codifica A (0.0.726.03) per programmare il motore integrato ST NEMA24 (0.0.703.45) tramite la sua interfaccia RS485.
La scatola ripartitore sensore/attuatore M12 3P 6 slot codifica A è dotata di sei connettori M12 per svariati usi. Il controller per striscia a LED RGB multisegmento DIN/AIN 24V DC (0.0.724.14) permette di collegare fino a cinque apparecchi di comando digitali singoli come interruttori o sensori. Inoltre, è possibile collegare un sensore analogico.
La scatola ripartitore presenta un’estremità del cavo aperta. Per il collegamento al controller per striscia a LED RGB multisegmento DIN/AIN 24V DC è necessario il connettore M12 8P (0.0.724.19).

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Plug connection:  PlugThread:  M8Number of contacts:  5
Plug connection:  PlugThread:  M12Number of contacts:  8
Plug connection:  SocketThread:  M12Number of contacts:  4
Plug connection:  SocketThread:  M12Number of contacts:  5

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85444290