Dati tecnici
Materiale incluso
1 Motore integrato ST Nema24 -
1 Guida rapida
Proprietà
| Tensione d’esercizio | 16 ... 52 V DC |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1,515 kg |
| Potenza nominale | . = 100 W |
| Temperatura ambiente (in azienda) | +10 °C … +40 °C |
| Interfacce | USB, RS485, Digitale I/Os |
| Momento-a-riposo-motore | Mo = 3 Nm |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Insieme al software item MotionSoftStepper (0.0.714.39), il controller di serie offre facili procedure di installazione e messa in funzione. Grazie all’elevato livello di integrazione all’interno di un unico involucro, le soluzioni di tecnica lineare possono essere cablate e utilizzate con la massima semplicità.
Per la programmazione sono disponibili una connessione USB e una connessione RS485.
item Motion Designer consente una progettazione precisa del motore in base all’applicazione. Il potente software online tiene conto di tutti i parametri individuali e permette di progettare una soluzione tecnica personalizzata grazie alla panoramica delle combinazioni più adatte di azionamento e unità lineare.
La scatola ripartitore facilita il collegamento di interruttori di fine corsa o di pulsanti. L’alimentazione è fornita a livello centrale tramite il motore integrato ST NEMA24
Con item MotionSoftStepper sono sufficienti pochi clic per controllare l’intera procedura per la specifica applicazione. Grazie a modalità operative preconfigurate, è possibile accedere a moduli facilmente adattabili che fungono da base per il progetto. Ingressi e uscite digitali consentono la reazione su interruttori di fine corsa, altri sensori e pulsanti.
Il programma può essere caricato sul motore già dopo pochi minuti e funziona in autonomia sul controller integrato.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23309206
eCl@ss 5.1
23309206
eCl@ss 6.0.1
23309090
eCl@ss 7.1
23309090
eCl@ss 8.0
23309090
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 26.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
85013100