Camme per interruttore di fine corsa 8, nero

0.0.337.15


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.337.15
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 0,2 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio
Colorenero

Descrizione

L’interruttore di fine corsa M8 è un interruttore di prossimità universalmente utilizzabile per la delimitazione delle posizioni di fine corsa e come punto di riferimento su unità lineari con trasmissione a cinghia dentata. Disponibile con cavo di collegamento fisso od amovibile. La camme per interruttore serve per la marcatura e definizione elettrica della posizione di fine corsa, nonché come punto di riferimento dell’unità lineare sulla cinghia dentata.

Istruzioni di montaggio

Possibile configurazione degli interruttori di fine corsa 8 e delle relative camme 8:
le camme per interruttori di fine corsa transitano attraverso il rinvio.
Adatto nel caso di impiego sul lato di azionamento rinvio per facilitare la messa in posa dei cavi tra unità di azionamento, interruttori di fine corsa ed unità di comando motore.
Possibile configurazione degli interruttori di fine corsa 8 e delle relative camme 8:
le camme per interruttori di fine corsa non transitano attraverso il rinvio.
La camme per interruttore di fine corsa 8 va inserita a forza nelle posizioni richieste dal lato liscio della cinghia dentata.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
Codice tariffa doganale
73269098