Canalina portacavi flessibile E, nero simile a RAL 9005

0.0.710.35


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

31 Segmenti, PA
1 Raccordo per canalina portacavi, PA
1 Piastra di base, PA/acciaio

Proprietà

Nr. articolo0.0.710.35
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 0,97 kg
Unita di consegna1 set
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

La canalina flessibile E consente di guidare i cavi in modo ordinato dal pavimento alla canalina portacavi. La guida mobile per cavi compensa le differenze di altezza anche in presenza di tavoli regolabili e può essere inserita a scatto nella parte inferiore di ogni segmento. Grazie alla base dotata di contrappeso, la canalina flessibile poggia stabilmente sul pavimento.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
39259020