Cassettiera S4 H650, grigio simile a RAL 7042
0.0.603.20
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Lamiera di acciaio
1 Cassetto alto 50 mm, dimensioni utili: (AxLaxP) 32,5mm x 306 mm x 459 mm
2 Cassetti alti 150 mm, dimensioni utili: (AxLaxP) 132,5mm x 306 mm x 459 mm
1 Divisore
1 Cassetto alto 200 mm, dimensioni utili: (AxLaxP) 182,5 mm x 306 mm x 459 mm
1 Targhette di identificazione per maniglie piegate
1 Serratura a cilindro con 2 chiavi
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.603.20 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 58 kg |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111903
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
94032080
Cassettiera S4 H650, grigio simile a RAL 7042
0.0.603.20
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria