item
Cassetto S1 H70

Cassetto S1 H70

0.0.701.29

Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Cassetto S1 H70, acciaio, verniciato a polvere, grigio
4 Viti a testa tonda - ISO 7380-M6x12 (ULS)
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M6
Passacavi, TPE
Fermacavo
Istruzioni d’uso e montaggio

Proprietà

Nr. articolo 0.0.701.29
Serie serie 8
Antistatico No
Peso m = 4,4 kg
Unita di consegna 1 set
Stato alla consegna preassemblato
Materiale acciaio

Descrizione

Al riparo da sguardi indiscreti! Il cassetto con serratura S1 H70 si fissa sotto il piano del tavolo o in corrispondenza dei profilati. È l’ideale per conservare effetti personali e materiali di lavoro, in ordine e protetti.
Il cassetto singolo è dotato di un meccanismo per l’estrazione completa scorrevole, con arresto finale, che permette di raggiungere comodamente tutti gli oggetti conservati al suo interno. Grazie al meccanismo di richiamo automatico, il cassetto si richiude sempre completamente. Il passaggio per i cavi nella parte posteriore consente una comoda ricarica di notebook e cellulari.
Grazie alla sospensione S1 H70 (0.0.701.28), il cassetto può essere montato a filo di un tavolo da lavoro item, per un’estetica pulita ed elegante.
 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
94039910