Piastra di adattamento per ruote


Variante scelta
Piastra d’adattamento per ruote 12 M10-105x80 (0.0.007.76)
Piastra d’adattamento per ruote 12 M10-105x80
0.0.007.76
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Piastra, alluminio, nera
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M12x25, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M10x20, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-10,5, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.007.76
Serieserie 12
AntistaticoNo
Pesom = 1,34 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Ruote per carichi elevati

Grazie alla loro struttura ed al materiale utilizzato, le ruote della Serie D125 pesante sono in grado di sopportare carichi particolarmente elevati. Il carico ammesso per una ruota della Serie D125 pesante è 4500 N.

Insensibili agli agenti esterni

Per migliorarne le caratteristiche di scorrimento, le ruote portanti in ghisa sono dotate di cuscinetti a sfera a tenuta stagna e rivestite con poliuretano colato. Quest’ultimo è resistente a diverse sostanze chimiche, alla screpolatura ed al taglio.

Diverse varianti

La Serie di ruote D125 pesante è composta dalle varianti ruota orientabile, ruota orientabile con doppio bloccag-gio (freno per la ruota e per l’asse di rotazione) e ruota direzionale.

Piastre di adattamento ad applicazione universale

Le piastre di adattamento per ruote sono dotate dei fori passanti necessari nelle misure modulari dei profilati delle Serie 8 e 12. Includono inoltre quattro filetti di fissaggio M10 per le piastre delle ruote con fori nelle misure stabilite dalla norma DIN 8458 - dimensioni 3.
Ruote per carichi elevati

Grazie alla loro struttura ed al materiale utilizzato, le ruote della Serie D125 pesante sono in grado di sopportare carichi particolarmente elevati. Il carico ammesso per una ruota della Serie D125 pesante è 4500 N.

Insensibili agli agenti esterni

Per migliorarne le caratteristiche di scorrimento, le ruote portanti in ghisa sono dotate di cuscinetti a sfera a tenuta stagna e rivestite con poliuretano colato. Quest’ultimo è resistente a diverse sostanze chimiche, alla screpolatura ed al taglio.

Diverse varianti

La Serie di ruote D125 pesante è composta dalle varianti ruota orientabile, ruota orientabile con doppio bloccag-gio (freno per la ruota e per l’asse di rotazione) e ruota direzionale.

Piastre di adattamento ad applicazione universale

Le piastre di adattamento per ruote sono dotate dei fori passanti necessari nelle misure modulari dei profilati delle Serie 8 e 12. Includono inoltre quattro filetti di fissaggio M10 per le piastre delle ruote con fori nelle misure stabilite dalla norma DIN 8458 - dimensioni 3.
Le portate indicate esprimono valori massimi in condi-zioni d’impiego ideali e procedendo a passo d’uomo (max. 4 km/h) su una superficie liscia e piana. In caso di
terreni non piani od in presenza di una distribuzione non uniforme del peso, la capacità di carico di ciascuna ruota può essere calcolata in base alla formula seguente:
La stabile piastra delle ruote con fori di fissaggio normalizzati consente di fissare in modo sicuro le ruote ai telai di profilati grazie a speciali piastre di adattamento per ruote.
Per fissare la piastra delle ruote, avvitare 4 viti M10x20 negli appositi filetti.
Il fissaggio delle piastre di adattamento per ruote avviene avvitando le viti a testa cilindrica accluse nel foro centrale o nella scanalatura del profilato mediante tasselli scorrevoli della serie corrispondente.

Varianti

Ordinare per

Line:  8Edge length X:  160Edge length Y:  120Groove type:  8 mm
Line:  12Edge length X:  180Edge length Y:  160Groove type:  12 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990