Piastra di copertura
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Acciaio, zincato, nero
4 Viti a testa svasata autoforanti 3,9x19, TX20, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.668.99 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Serie | serie 6 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 78 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | Clear width (Fastening Bracket): 40 | Design: End cap | |
Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Edge length X: 40 | Edge length Y: 80 | Clear width (Fastening Bracket): 40 | Design: End Cap with Stop | |
Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | Clear width (Fastening Bracket): 80 | Design: End cap | |
Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Edge length X: 80 | Edge length Y: 80 | Clear width (Fastening Bracket): 80 | Design: End Cap with Stop |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098
Piastra di copertura
Su richiesta