Cavo di collegamento
Variante scelta

Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra, nero
0.0.677.54
0.0.677.54
Dati tecnici
Materiale incluso
Lunghezza del cavo 3 m (1,5 mm²)
Diametro interno del capocorda a occhiello 6,5 mm
Proprietà
| Serie | Postazioni di lavoro |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 385 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | nero |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
La presa è compatibile con i collegamenti a spina di sistema, in particolare con il listello multipresa a 5 vani (0.0.627.44) e il listello multimediale Multi (0.0.631.56).
Varianti
Ordinare per
| 2 ulteriori varianti in questa famiglia di prodotti | ||||||
| Connessione di terra: X | ||||||
| Connessione di terra: ✓ | ||||||
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 26.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Codice tariffa doganale
85369010
Cavo di collegamento
Variante scelta

Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra, nero
0.0.677.54
0.0.677.54