Set di collegamento centrale
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Spina di tensionamento, acciaio, zincata
Molla, acciaio, inox
Supporto con foro, acciaio, zincato
Perno filettato M10, acciaio, zincata
Calotta, PA grigia
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.494.15 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 42 g |
Unita di consegna | 1 set |
Momento torcente | M = 15 Nm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 10 | Nuttyp: 10 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200
Set di collegamento centrale
Su richiesta