Set di collegamento centrale P
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Spina di tensionamento, acciaio, zincata
Tassello scorrevole V 8 acciaio M8, zincato
Supporto forato, acciaio, zincato
Perno fillettato M10, acciaio, zincata
Calotta di copertura, PE, grigia
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.619.69 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 44 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | |
Line: 6 | Groove type: 6 mm | Thread: M6 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200
Set di collegamento centrale P
Su richiesta