Sospensione profilato di bloccaggio


Variante scelta
Sospensione 6 E - Profilato di bloccaggio (0.0.441.11)
Sospensione 6 E - Profilato di bloccaggio
0.0.441.11
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

4 Bulloni, acciaio, zincati
4 Rondelle ISO 7093-1 - 6 - 200 HV, zincato
4 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, zincati

Proprietà

Nr. articolo0.0.441.11
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 81 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Sospensione E - profilato di bloccaggio:
da utilizzare associata con il connettore E - profilato di bloccaggio.
> interspazio fra montante ed elemento di telaio 12 mm
> portata media
> compensazione laterale tolleranza 6 mm
Le sospensioni E-profilato di bloccaggio consentono di poter appendere, in una qualunque costruzione, i singoli elementi di telaio muniti dei relativi connettori E con la caratteristica di ottenere un interspazio tra montante ed elemento di telaio più piccolo del solito e pari a 12 mm.
In caso di necessità i singoli elementi del telaio, appesi ai relativi montanti, possono venire bloccati in tale posizione semplicemente spostando le sospensioni inferiori.

Istruzioni di montaggio

L’interspazio fra il montante e l’elemento di telaio è 12 mm. Con la sospensione E - profilato di bloccaggio è possibile compensare tolleranze di ± 3 mm.
Sequenza di montaggio:
1. Appendere l’elemento di telaio nella costruzione esistente.
2. La determinazione dell’altezza dell’elemento di telaio si consegue tramite le sospensioni superiori.
3. Spostare le sospensioni inferiori per poter bloccare l’elemento di telaio (in caso di necessità).

Varianti

Ordinare per

Line:  6
Line:  8

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098