Unità di alimentazione di aria compressa
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Unità di alimentazione dell’aria compressa, Al, naturale
3 Innesti G 3/8, acciaio - distanza nominale 7,2 mm
1 Nipplo di inserimento G 3/8, acciaio - distanza nominale 7,2 mm
2 Coprigiunti 8 40, acciaio, alluminio brillante
4 Set di fissaggio, acciaio, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.635.98 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1,9 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Disponibili anche senza innesti per applicazioni personalizzate.
Varianti
Ordinare per
| Quick-action coupling: ✓ | |
| Quick-action coupling: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Codice tariffa doganale
84129080
Unità di alimentazione di aria compressa
* Indicazione obbligatoria