Traversa di unione

Variante scelta
Diagonale-profilato di collegamento 8 240-45° (0.0.458.21)
Diagonale-profilato di collegamento 8 240-45°
0.0.458.21
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Diagonale destro
1 Diagonale sinistro
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x60, acciaio, zincate
2 Dadi esagonali DIN 934-M8, acciaio, zincati
amin. = 38 mm (si consiglia 40 mm)
bmin. = 76 mm (si consiglia 80 mm)

Proprietà

Nr. articolo0.0.458.21
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 846 g
Unita di consegna1 set
Materialealluminio, anodizzato, naturale

Descrizione

Per realizzare „profilati combinati" leggeri e aperti si possono utilizzare i diagonali per profilati di collegamento costituiti da segmenti a 45°. Questi diagonali sono costituiti da un segmento diagonale sinistro e destro e dalle rispettive viti e dadi. In un secondo tempo possono essere inseriti in un punto qualsiasi e con una distanza diversa (quota a / b) tra i profilati da collegare. I diagonali per profilati di collegamento rappresentano, con una distanza fissa di 160 o 240 mm, un’economica alternativa per la costruzione di un traliccio.

Varianti

Ordinare per

Height/depth Z:  160
Height/depth Z:  240

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76042990