Listello di intelaiatura 8 K
Variante scelta 
 
Listello di intelaiatura 8 K ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.693.15
0.0.693.15
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.693.15 | 
|---|---|
| Serie | serie 8 | 
| Antistatico | si | 
| Peso | m = 129 g/m | 
| Durezza | 98 Sh A | 
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2010 mm | 
| Materiale | PP-ESD | 
| Colore | nero simile a RAL 9005 | 
Descrizione
Il listello di intelaiatura 8 K in plastica permette l’inserimento successivo di elementi piani all’interno di un’intelaiatura di profilati chiusa. Indipendentemente dalla tecnica di collegamento dell’intelaiatura (set di collegamento standard, universali o automatici) non è necessaria alcuna rifilatura degli angoli perché l’elemento piano viene trattenuto in modo centrico al di sopra della scanalatura. Inoltre, uno speciale set angolare garantisce un sostegno e una tenuta ermetica ottimali. Con il listello di intelaiatura 8 K ESD è disponibile anche la versione antistatica.
Il fissaggio di un elemento piano con il listello di intelaiatura 8 K è rapido e non richiede attrezzi. Per prima cosa è necessario inserire a incastro i supporti angolari e i listelli di intelaiatura 8 K tagliati con le forbici all’interno della scanalatura. Successivamente inserire l’elemento piano e fissarlo sul lato posteriore con l’ausilio del listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm. Il listello flessibile deve essere premuto semplicemente in posizione. Per finire posizionare le calotte dei set angolari.
Per smontare l’elemento piano è sufficiente procedere in ordine inverso.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Farbe:  grau | ESD-sicher: X | |
| Farbe:  schwarz | ESD-sicher: ✓ | 
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 11.0
 23360492
eCl@ss 8.0
 35030190
UNSPSC 9.0
 30102315
eCl@ss 6.0.1
 35030190
eCl@ss 4.0
 35030108
eCl@ss 5.0
 35030190
eCl@ss 5.1
 35030190
eCl@ss 4.1
 35030108
UNSPSC 7.0
 30102315
eCl@ss 7.1
 35030190
Codice tariffa doganale
 39169090
Listello di intelaiatura 8 K
Variante scelta 
 
Listello di intelaiatura 8 K ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.693.15
0.0.693.15