Set di connessione a cubo 8


Variante scelta
Set di collegamento cubico 8 3D 40x40x40 (0.0.698.78)
Set di collegamento cubico 8 3D 40x40x40
0.0.698.78
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Connettore cubico 3D, GD-Al, naturale
3 Calotte per set di collegamento cubico, 8 40, PA, grigio simile a RAL 7042
3 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x22, acciaio, zincato
3 Rondelle ISO 7092 - 8 - 200 HV, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.698.78
MomentoM = 25 Nm
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 138 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

I set di collegamento cubico consentono di realizzare intelaiature con il minimo sforzo. Mentre gli altri connettori collegano direttamente due profilati, il connettore cubico si inserisce in posizione tra i profilati come struttura tridimensionale. Il connettore viene avvitato nei fori centrali dei profilati.
I vantaggi di questo metodo: il calcolo delle lunghezza dei profilati è più semplice e lo spazio libero all’interno del connettore cubico agevola il serraggio delle viti. Nei profilati con scanalature chiuse non è necessario praticare aperture della superficie e in caso di fissaggio di elementi piani viene meno la rifilatura degli angoli. Ideale per sportelli, involucri e intelaiature con integrazione di elementi piani.
Il set di collegamento cubico 8 2D 40x40x40 collega due profilati 8 40x40 ad angolo di 90 gradi, mentre il set di collegamento cubico 8 3D 40x40x40 collega tre profilati a formare un triangolo. Per il montaggio è necessario praticare le filettature nei fori centrali dei profilati. Il materiale di fissaggio per l’avvitamento al connettore cubico è fornito in dotazione. Le protezioni antirotazione garantiscono un allineamento corretto dei profilati stabile nel tempo. All’occorrenza, le protezioni antirotazione possono essere staccate con l’ausilio di un cacciavite.
Dopo l’assemblaggio, le aperture vengono chiuse con le calotte per il set di collegamento cubico 8 40 in dotazione.
L’inserto filettato M8 per set di collegamento cubico 8 consente di collegare piedini di regolazione, ruote o altri accessori. L’inserto, fissato con una chiave per dadi nel connettore cubico 2D o 3D, offre una robusta filettatura M8.
Der Metallkörper des Würfelverbinders ist ESD-sicher gemäß IEC 61340.
Innerhalb einer EPA muss die Verwendung der mitgelieferten Abdeckkappen trotz ihrer geringen Oberfläche abgewogen werden.

Varianti

Ordinare per

Design:  2D
Design:  3D

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900