Manopola
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Manopola girevole, PA, nera, con serratura
2 Chiavi
1 Asta quadrangolare lunghezza 56 mm, acciaio, zincata
2 Tasselli scorrevoli 8 Al M5
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x16, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.486.80 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 131 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Nella variante con serratura il chiavistello di chiusura impedisce la rotazione della manopola.
Il set comprende gli elementi di fissaggio necessari e due aste quadrangolari per attivare la serratura da una od entrambe le parti.
Nel caso in cui la porta dovesse essere aperta da entrambe le parti, è necessario combinare 2 set manopola girevole. Sarà possibile attivare da una sola parte la manopola girevole con serratura.
La serratura si integra completamente in un profilato della serie 8 o della serie 8 leggera (nessun profilato di bloccaggio): il perno si inserisce nella scanalatura laterale del profilato e le aste nel foro centrale.
L’apertura è possibile da ambedue i lati della porta oppure da un lato solo. Il bloccaggio della porta avviene dal lato dove è prevista la manopola girevole con serratura.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Lockable: X | |
| Lockable: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39259010