Tubolare profilato doppio
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.728.09 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 4,51 cm2 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 15,15 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 3,12 cm4 |
| Peso | m = 1,22 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 5,67 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 2,36 cm3 |
Descrizione
Il profilato doppio resistente alla flessione consente un iterasse maggiore tra due profilati verticali e una flessione minore rispetto a due tubolari profilati senza collegamento. Allo stesso tempo, non occupa spazio aggiuntivo in profondità.
Il tubolare profilato doppio dispone di una scanalatura 8 e quattro denti di profilato del sistema dei componenti lean production. Questo semplifica la realizzazione di applicazioni ibride con elementi di entrambe le serie.
Al dente del profilato è possibile montare, per esempio, il profilato porta-targhetta D30 e (0.0.690.26) per contrassegnare le rulliere o le zone di stoccaggio. Per una migliore leggibilità, il profilato di fissaggio D30 0-20° e ESD (0.0.691.79) può essere inclinato fino a 20°.
Se il traversino corre parallelamente al tubolare profilato D30 a cui deve essere fissato il profilato doppio, si utilizza il connettore D30 T1. Se il traversino corre perpendicolarmente al tubolare profilato, si utilizza il connettore D30 T2.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | zweite Baureihe: keine | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | zweite Baureihe: keine | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | zweite Baureihe: 8 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | zweite Baureihe: 8 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | zweite Baureihe: 8 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100