Supporto interruttore di fine corsa


Variante scelta
Sostegno per interruttore di fine corsa D12 (0.0.406.42)
Sostegno per interruttore di fine corsa D12
0.0.406.42
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro e sicurezza anti-rotazione, PA-GF, neri
Rondella elastica, acciaio, nera

Proprietà

Nr. articolo0.0.406.42
SerieSerie 5
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 6 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Dispositivo per il fissaggio di interruttori di fine corsa su profilati o altri componenti.
Rinunciando alla sicurezza antirotazione i sostegni per gli interruttori di fine corsa possono essere fissati ai profilati di tutte le serie.
I sostegni per interruttori di fine corsa D6.5, D8 e D12 possono essere accoppiati con la sicurezza anti-rotazione, parallelamente o ad angolo retto, alla scanalatura del profilato 5 o 8.
Possibilità di fissaggio dei sostegni per interruttori di fine corsa D6.5, D8 e D12 a mezzo di vite a testa cilindrica DIN 912-M4, rondella elastica e tassello scorrevole della serie corrispondente.

Varianti

Ordinare per

Kompatibilita:  UniverzálníPrůměr bezdotykového spínače:  Ø6,5 mm
Kompatibilita:  UniverzálníPrůměr bezdotykového spínače:  Ø8 mm
Kompatibilita:  UniverzálníPrůměr bezdotykového spínače:  Ø12 mm
Kompatibilita:  UniverzálníPrůměr bezdotykového spínače:  Ø18 mm
Kompatibilita:  UniverzálníPrůměr bezdotykového spínače:  Ø20 mm
Kompatibilita:  KRFPrůměr bezdotykového spínače:  -
Kompatibilita:  Jednotka zpětného chodu ozubeného řemenePrůměr bezdotykového spínače:  Ø8 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097