Tassello scorrevole F
Dati tecnici
Materiale incluso
Vite senza testa DIN 916 M5x5, acciaio, zincata
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.613.22 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Filetto | M5 |
| Peso | m = 6,7 g |
| Carico mass. | Fmax. = 2500 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio |
| Momento torcente | M = 4 Nm |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Série: 6 | Forme: simple | Filetage: M4 | Largeur de la languette: 10.6 | Longueur du filetage: 7 | |
| Série: 6 | Forme: simple | Filetage: M5 | Largeur de la languette: 10.6 | Longueur du filetage: 7 | |
| Série: 6 | Forme: simple | Filetage: M6 | Largeur de la languette: 10.6 | Longueur du filetage: 7 | |
| Série: 8 | Forme: simple | Filetage: M5 | Largeur de la languette: 13.3 | Longueur du filetage: 7.5 | |
| Série: 8 | Forme: simple | Filetage: M6 | Largeur de la languette: 13.3 | Longueur du filetage: 7.5 | |
| Série: 8 | Forme: simple | Filetage: M8 | Largeur de la languette: 13.3 | Longueur du filetage: 7.5 | |
| Série: 8 | Forme: double | Filetage: M6 | Largeur de la languette: 13.4 | Longueur du filetage: 7.5 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Codice tariffa doganale
73181900