Guida ingresso/uscita / battuta di fine corsa – trasporto sospeso
Variante scelta

Guida ingresso/uscita 6 30x30-80 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.716.11
0.0.716.11
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Guida ingresso/uscita 6 30x30-80 PA-ESD, nero simile RAL9005
1 Rondella ISO 7089-5-200 HV, acciaio, zincato
1 Rondella ISO 7092-6-200 HV, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN912-M5x30, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN7500-M6x20, autofilettante, acciaio, zincato
1 Connettore automatico 6 con filettatura
1 Distanziatore D8/D6,4-5, acciaio, inossidabile
1 Distanziatore D7/D5,4-10, acciaio, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.716.11 |
|---|---|
| Momento | M = 10 Nm |
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 84 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | F = 100 N |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
La guida di ingresso/uscita antistatica viene fissata frontalmente sul profilato binario di scorrimento con la vite autofilettante in dotazione e il connettore automatico.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Modèle: Pièce d’insertion | |
| Modèle: Butée mécanique |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Codice tariffa doganale
39269097
Guida ingresso/uscita / battuta di fine corsa – trasporto sospeso
Variante scelta

Guida ingresso/uscita 6 30x30-80 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.716.11
0.0.716.11