item
Slitta D37-32 ESD

Slitta D37-32 ESD

0.0.715.67

Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Slitta D37-32, PA-ESD, nero simile a RAL 9005

Proprietà

Nr. articolo 0.0.715.67
Serie Serie D30
ESD Antistatico = si
Peso m = 129,5 g
Unita di consegna 1 pezzo
Stato alla consegna preassemblato
Capacità di carico max. F = 50 N

Descrizione

Con la slitta D37-32 ESD è possibile trasportare i materiali sospesi sul profilato binario di scorrimento 6 30x30-80 (0.0.712.90). La slitta antistatica ad elevata scorrevolezza presenta, sul lato inferiore, un coprigiunto di collegamento universale, ad esempio, per una staffa o un moschettone.
Alla slitta D37-32 ESD basta un’inclinazione di 3° per muoversi autonomamente sul profilato binario di scorrimento fino alla battuta di fine corsa grazie alla forza di gravità.
Due rulli di scorrimento ad attrito ridotto e quattro rulli verticali per il supporto laterale garantiscono uno scorrimento silenzioso anche sotto carico e con distribuzione asimmetrica del peso. Una battuta angolare di oscillazione o inclinazione limita l’ampiezza dei movimenti a 15°.
Per la gestione del materiale, su entrambi i lati dell’involucro è disponibile una rientranza per l’etichetta indicata per etichette autoadesive o per codici QR nel formato 34 x 30 mm o 41 x 37 mm con raggi R4 negli angoli.

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Codice tariffa doganale
84798997