Guida ingresso/uscita / battuta di fine corsa – trasporto sospeso
Variante scelta

Battuta di fine corsa 6 30x30-80 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.716.12
0.0.716.12
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Battuta di fine corsa 6 30x30-80 PA-ESD, nero simile RAL9005
1 Rondella ISO 7089-5-200 HV, acciaio, zincato
1 Rondella ISO 7092-6-200 HV, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN912-M5x30, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN7500-M6x20, forma della testa a norma DIN7984, acciaio, zincato
1 Connettore automatico 6 con filettatura
1 Distanziatore D8/D6,4-5, acciaio, inossidabile 1 Distanziatore D7/D5,4-10, acciaio, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.716.12 |
|---|---|
| Momento | M = 10 Nm |
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 78,5 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | F = 100 N |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Dal momento che per il trasporto sospeso è sufficiente una ridotta inclinazione del profilato binario di scorrimento, in presenza di carrelli pieni possono bastare forze centrifughe ridotte per fare scivolare le slitte dal binario di scorrimento.
La battuta di fine corsa antistatica viene fissata frontalmente sul profilato binario di scorrimento con la vite autofilettante in dotazione e il connettore automatico.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Ejecución: Guía de inserción | |
| Ejecución: Tope final |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Codice tariffa doganale
39269097
Guida ingresso/uscita / battuta di fine corsa – trasporto sospeso
Variante scelta

Battuta di fine corsa 6 30x30-80 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.716.12
0.0.716.12