Interruttore di fine corsa
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Interruttore induttivo di prossimità adatto per
installazioni in filetti M8x1
Tensione = 10...30 V DC
Corrente interrompibile max. = 200 mA
Distanza di interruzione = 1,5 mm
Segnalazione di controllo a LED
Cavetto di allacciamento, nero l = 3 m; d = 3,5 mm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.337.14 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 54 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | acciaio, inossidabile |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Comportamento di commutazione: Contatto normalmente chiuso | Compatibilità: Scanalatura 8 | Innestabile: X | |
Comportamento di commutazione: Contatto normalmente aperto | Compatibilità: Scanalatura 8 | Innestabile: X | |
Comportamento di commutazione: Contatto normalmente chiuso | Compatibilità: KLE | Innestabile: X | |
Comportamento di commutazione: Contatto normalmente chiuso | Compatibilità: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Innestabile: X | |
Comportamento di commutazione: Contatto normalmente aperto | Compatibilità: KLE | Innestabile: X | |
Comportamento di commutazione: Contatto normalmente aperto | Compatibilità: Rinvio per cinghia dentata | Innestabile: ✓ | |
Comportamento di commutazione: Contatto normalmente aperto | Compatibilità: Rinvio per cinghia dentata | Innestabile: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
Codice tariffa doganale
85365080
Interruttore di fine corsa
Su richiesta