Set di collegamento XMS
Dati tecnici
Materiale incluso
Connettore, AI
14 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x22, acciaio, zincato
3 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, zincato
3 Dadi di fissaggio M8, acciaio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.698.87 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Peso | m = 388 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Fastening Sets: Straight | Alignment: 180° | Frame thickness: 80 mm | |
| Fastening Sets: Right-angled | Alignment: 90° | Frame thickness: 80 mm | |
| Fastening Sets: Right-angled, flattened | Alignment: 90° | Frame thickness: 40 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990