Tirante a molla


Variante scelta
Tirante a molla 0,4-1 kg (0.0.631.84)
Tirante a molla 0,4-1 kg
0.0.631.84
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Involucro, GD-Al
1 Cavo in acciaio, ⌀ 2 mm, acciaio, inossidabile
1 Protezione anticaduta: cavo in acciaio rivestito ⌀ 2 mm, acciaio, inossidabile
1 Dispositivo di fissaggio del cavo metallico, acciaio, zincato
1 Moschettone, acciaio
Istruzioni di uso e montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.631.84
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 0,66 kg
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Al
Corsa max.Hmax. = 1600 mm
Materiale della funeAcciaio
Carico massimo0,4 - 1 kg

Descrizione

Sempre a portata di mano senza intralciare il lavoro! I tiranti a molla item mantengono gli attrezzi sempre a portata di mano. Quando gli attrezzi non servono più, i tiranti li allontanano automaticamente dall’area di lavoro. Grazie alla battuta regolabile, l’altezza di richiamo può essere personalizzata. La forza di richiamo, adattabile con la massima esattezza, agevola i collaboratori che devono manipolare attrezzi pesanti.
Il tirante a molla può essere selezionato in base al peso dell’attrezzo da 0,4 a 3 kg.

Istruzioni di montaggio

Esempio di montaggio del tirante a molla con moschettone 80 D8 (art. n. 0.0.619.70), pattino per attrezzi 40x40 (art. n. 0.0.653.41) e profilato di traslazione 8 40x40 (art. n. 0.0.623.61).

Varianti

Ordinare per

Traglast:  0.4-1 kg
Traglast:  1-2 kg
Traglast:  2-3 kg

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84251900