Fissaggio vaschette ad incastro


Variante scelta
Fissaggio vaschette 40 (0.0.432.07)
Fissaggio vaschette 40
0.0.432.07
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Fissaggio per vaschetta ad incastro 40, Al
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M6x16, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole 8 acciaio M6, zincato
1 Protezione antirotazione, GD-Zn, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.432.07
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 42 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Le vaschette ad incastro, ruotate di 15° l’una rispetto all’altra, si agganciano a profilati o altri componenti (⌀ 7 mm per M6) in corrispondenza del fissaggio per vaschette ad incastro. Questo permette uno sfruttamento ottimale del campo di presa e una rapida sostituzione della minuteria.

Varianti

Ordinare per

Länge:  40 mmMaß Y:  40
Länge:  80 mmMaß Y:  80

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
73269098