Appoggi con bloccaggio a terra
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.265.30 |
---|---|
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 492 g |
Carico mass. | Fmax. = 5.000 N |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | GD-Zn |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Baureihe: keine | Durchmesser: ø 40 mm | Durchmesser: 40 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: keine | Durchmesser: ø 60 mm | Durchmesser: 60 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | |
Baureihe: keine | Durchmesser: ø 60 mm | Durchmesser: 60 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: keine | Durchmesser: ø 80 mm | Durchmesser: 80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | |
Baureihe: keine | Durchmesser: ø 80 mm | Durchmesser: 80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: X | Durchmesser: ø 80 mm | Durchmesser: 80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
79070000
Appoggi con bloccaggio a terra
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria