item
Golfare M10, WLL 0,4 t, girevole

Golfare M10, WLL 0,4 t, girevole

0.0.698.34

Su richiesta

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.698.34
ESD Antistatico = No
Peso m = 130 g
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale acciaio

Descrizione

Le piastre di trasporto item fungono da componenti portanti per sollevare e trasportare le intelaiature dall’alto. Si avvitano nei fori centrali sulla testa del profilato 8 80x40 o 8 80x80 mediante il materiale di fissaggio fornito in dotazione. La filettatura M10 serve per il montaggio del golfare M10, WLL 0,4 t, girevole.
La portata delle piastre di trasporto e del golfare raggiunge i 4000 N. Questo garantisce un trasporto sospeso a norma CE.
Il golfare M10, WLL 0,4 t, girevole è progettato per sollevare e spostare carichi elevati. Per agevolare l’allineamento, il golfare può essere ruotato di 360° anche da montato. Il golfare M10, WLL 0,4 t, girevole e i set piastra di trasporto 8 sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/UE.
Entrambi i prodotti sono perfettamente compatibili gli uni con gli altri e verificati a norma DGUV 100-500 per l’utilizzo con i componenti item.
La vistosa colorazione rosa traffico indica che il golfare può essere utilizzato per il sostegno di carichi.
Nota: le piastre di base item in zinco pressofuso non sono indicate per il sollevamento delle intelaiature.

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
23170704
eCl@ss 4.1
23170704
eCl@ss 5.0
23179104
eCl@ss 5.1
23179104
UNSPSC 7.0
24101610
UNSPSC 9.0
24101610
eCl@ss 6.0.1
23179104
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 11.0
36123421
eCl@ss 7.1
23179104
Codice tariffa doganale
73269094