Guarnizione profilato di intelaiatura 10x4.8
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.709.96 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 21,4 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | TPE |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Una volta completata, la porta può essere combinata con il telaio esterno realizzato con i profilati 8 (standard e leggeri). Inoltre, può essere comandata da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | |
| Unità di consegna: Pezzo |
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
40069000
Guarnizione profilato di intelaiatura 10x4.8
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria